The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • ZM14C
    EAN
    3250617730143
    VPE
    20 Pièces
    Groupe de rabais
    F1
    • Jeux de barres et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    jeu de barres ZM14C

    Prix*
    30.00 CHF
    / pc. *
    30.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    jeu de barres

    ZM14C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Borne de barre collec­trice 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 82 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne de barre collec­trice
    • K96M

      Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²

      11.10 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FP84SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1250x1050x205mm, inoccupé

      608.00 CHF  / pc.*
    • FP95TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x1300x205mm, inoccupé

      688.00 CHF  / pc.*
    • FP82TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x550x205mm, inoccupé

      383.00 CHF  / pc.*
    • FP83SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1250x800x205mm, inoccupé

      508.00 CHF  / pc.*
    • FP81TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x300x205mm, inoccupé

      320.00 CHF  / pc.*
    • FP75SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x1300x205mm, inoccupé

      678.00 CHF  / pc.*
    • FP74TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x1050x205mm, inoccupé

      520.00 CHF  / pc.*
    • FP73TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x800x205mm, inoccupé

      451.00 CHF  / pc.*
    • FP72TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x550x205mm, inoccupé

      354.00 CHF  / pc.*
    • FP75TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x1300x205mm, inoccupé

      635.00 CHF  / pc.*
    • FP83TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x800x205mm, inoccupé

      481.00 CHF  / pc.*
    • FP84TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x1050x205mm, inoccupé

      595.00 CHF  / pc.*
    • FP85SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1250x1300x205mm, inoccupé

      748.00 CHF  / pc.*
    • FP85TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x1300x205mm, inoccupé

      732.00 CHF  / pc.*
    • FP91SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x300x205mm, inoccupé

      357.00 CHF  / pc.*
    • FP91TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x300x205mm, inoccupé

      343.00 CHF  / pc.*
    • FP92TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x550x205mm, inoccupé

      390.00 CHF  / pc.*
    • FP93TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x800x205mm, inoccupé

      525.00 CHF  / pc.*
    • FP94TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x1050x205mm, inoccupé

      600.00 CHF  / pc.*
    • FP95SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x1300x205mm, inoccupé

      755.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      5 - 5 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      12 mm
    • Longueur de barre du jeu de barres
      1000 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      4
    • Avec denture
      Oui
    • Type de jeu de barre
      Plat
    Matière
    • Matière
      Cuivre, Vieux cuivre

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH ZM14C
    PDF
    Hager Rapport RoHS ZM14C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ZM14C | Hager Suisse

      Image produit ZM14C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZM14C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ZM14C

      jeu de barres

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ03Z2 - Équerre de montage Hager univers N pour rail DIN abaissement max.103mm 2 pièces
      UZ03Z2
      Arceau abaissé, universN, 2 pièces, avec angles réglables
      Prix*
      19.30 CHF
      / pc. *
      19.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-QP85 - Traverse de fixation en 1 partie pour largeur 850mm
      MES-QP85
      Traverse de fixation en 1 partie pour largeur 850mm
      Prix*
      63.30 CHF
      / jeu *
      63.30 CHF
      / jeu *
    • 3
      S35V - Bande de recouvrement Hager univers 1000mm
      S35V
      obturateur en bande
      Prix*
      24.25 CHF
      / pc. *
      24.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ00A5 - Partie basse de tourelle Hager univers N UZ00A5 avec vis 2 pièces
      UZ00A5
      Support de montage plastron Univers (gauche + droit)
      Prix*
      4.40 CHF
      / pc. *
      4.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ00VL - Pièce de liaison,universN,pour la connection des rial de supports,10 pièces
      UZ00VL
      Pièce de liaison, universN, pour la connection des rial de supports, 10 pièces
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group