The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • UZ100Z1
    EAN
    3250616367142
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • univers N kit et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    Faux couvercle,universN,pour barre de séparation NH1-3 UZ100Z1

    Prix*
    87.80 CHF
    / pc. *
    87.80 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Faux couvercle,universN,pour barre de séparation NH1-3

    UZ100Z1

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      688 mm
    • Largeur
      100 mm
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      Plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ100Z1 | Hager Suisse

      Image produit UZ100Z1

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UZ100Z1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ100Z1

      Faux couvercle,universN,pour barre de séparation NH1-3

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZM14C - jeu de barres
      ZM14C
      jeu de barres
      Prix*
      30.00 CHF
      / pc. *
      30.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      ZM13C - jeu de barres
      ZM13C
      jeu de barres
      Prix*
      25.15 CHF
      / pc. *
      25.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      ZM12C - jeu de barres
      ZM12C
      jeu de barres
      Prix*
      13.70 CHF
      / pc. *
      13.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      ZM11C - jeu de barres
      ZM11C
      jeu de barres
      Prix*
      8.05 CHF
      / pc. *
      8.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ06A1 - Boulon d'obturation Hager univers N UZ06A1
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group