EAN
3250610660812
E-nr.
822 990 674
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
19.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    55 mm
  • Hauteur produit installé
    110 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Hauteur
    110 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Trans­pa­rent
    Non
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UM00S2 | Hager Suisse

    Image produit UM00S2

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour UM00S2 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour UM00S2

    PDF
    4 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UM00S2 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour UM00S2

    PDF
    332 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UM00S2 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UM00S2 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UM00S2 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UM00S2 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.