Cloison de séparation verticale pr coffret saillie FWB/FWQ h:950mm avec goulotte UZ60F2

EAN
3250616367371
E-nr.
822 960 144
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
26.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    900 mm
  • Largeur produit installé
    22 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Matière
    poly­styrol (PS)
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.