EAN
3250610660836
E-nr.
822 990 224
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
27.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    7 mm
  • Hauteur produit installé
    175 mm
  • Largeur produit installé
    248 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UM00M0 | Hager Suisse

    Image produit UM00M0

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour UM00M0 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour UM00M0

    URL
    Image Notice d'instruction pour UM00M0 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour UM00M0

    PDF
    11 MB
    Image Notice d'instruction pour UM00M0 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour UM00M0

    PDF
    4 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UM00M0 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour UM00M0

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UM00M0 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour UM00M0

    Declaration

    PDF
    289 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UM00M0 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UM00M0 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour UM00M0 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour UM00M0 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.