The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires appa­rentes
    • UZ00Z2
    EAN
    3250616364486
    E-nr.
    822 915 064
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires appa­rentes
    • univers N kit et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    Pièce d'isolation,universN,simple,pour rail DIN et arceaux,2 pièces UZ00Z2

    Prix*
    6.55 CHF
    / pc. *
    6.55 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pièce d'isolation,universN,simple,pour rail DIN et arceaux,2 pièces

    UZ00Z2

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Profon­deur
      80 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ00Z2
    PDF
    RoHS report UZ00Z2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ00Z2 | Hager Suisse

      Image produit UZ00Z2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ00Z2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ00Z2

      Pièce d'isolation,universN,simple,pour rail DIN et arceaux,2 pièces

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ04Z2 - Équerre de montage Hager univers N pour rail DIN abaissement max.145mm 2 pièces
      UZ04Z2
      Jeu 4 équerres Univers, profondeur 205mm pour platine perforée
      Prix*
      26.15 CHF
      / pc. *
      26.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ08Z1 - Bande d'indiquation,universN,1m,5 pièces,adhésive
      UZ08Z1
      Bande d'indiquation, universN, 1m, 5 pièces, adhésive
      Prix*
      34.55 CHF
      / pc. *
      34.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ06A2 - Adaptateur Hager univers N pour support plastron 2 pièces
      UZ06A2
      Adaptateur, universN, pour tête de tour, 2 pièces
      Prix*
      2.85 CHF
      / pc. *
      2.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      S35V - Bande de recouvrement Hager univers 1000mm
      S35V
      obturateur en bande
      Prix*
      24.25 CHF
      / pc. *
      24.25 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ02B3 - Rail DIN Hager univers N 2 travées 35×15×1.5mm abaissable
      UZ02B3
      Rail DIN réglable Univers 2 travées pour largeur 500mm
      Prix*
      59.10 CHF
      / pc. *
      59.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group