Coffret FWB,univers, 7rang. 252mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x800x161mm FWB73D1

EAN
3250612737062
E-nr.
822 071 234
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
229.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Modèle
  • Nombre de modules
    252
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour para­foudre
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    165 mm
  • Hauteur produit installé
    1100 mm
  • Hauteur de montage
    1100 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    36
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1 mm
  • Profon­deur de montage du boîtier
    161 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    2.5 mm
  • Cade­nas­sable
    Non
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    sans
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    0
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre de rails
    21
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    6
  • Exten­sion possible
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Porte pour trans­mis­sion du signal
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Préser­va­tion de la fonc­tion
    -
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.