Porte,univers,droite, média 1100x550mm • FZ022NM | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
            • Armoires à encas­trer
            • FZ022NM
            FZ022NM - Porte droite avec fentes Hager univers média 519×1069×12mm IP3X blanc
            FZ022NM - Porte droite avec fentes Hager univers média 519×1069×12mm IP3X blanc

            Porte droite avec fentes Hager univers média 519×1069×12mm IP3X blanc

            FZ022NM

            FZ022NM - Porte droite avec fentes Hager univers média 519×1069×12mm IP3X blanc
            FZ022NM - Porte droite avec fentes Hager univers média 519×1069×12mm IP3X blanc
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Porte droite avec fentes Hager univers média 519×1069×12mm IP3X blanc FZ022NM

            EAN
            7611912539460
            E-nr.
            822 973 174
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            F3
            Prix*
            316,00 CHF
            / pc. *
            316.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • ystème de verrouillage 33 produit(s) disponible(s)
            • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Pochet­te/­sup­port docu­ments 2 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • ystème de verrouillage
            • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
            • Pochet­te/­sup­port docu­ments
            • FZ226

              Capuchon plombable,univers,pour porte IP44/54

              10.60 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ449N

              Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

              22.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ451

              Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

              26.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ451N

              Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

              22.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ452N

              Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

              24.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ453N

              Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

              24.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ455N

              Serrure à clé n° E012 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

              41.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ503CN

              Serrure carré mâle 6mm, avec 1 clé, pour armoire univers IP44/54, version Suisse

              12.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ508N

              Poignée escamotable avec serrure E1242 et 2 clés pr armoire univers IP44/54

              67.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ518N

              Poignée escamotable avec serrure E455 et 2 clés pr armoire univers IP44/54

              86.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ530

              Fermeture,univers,poignée en T, pour armoires FA/FT/FG

              75.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ530N

              Fermeture,univers,levier pivotant, pour armoires IP44/IP54

              75.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ531

              Serrure,univers,poignée en T, avec 2 clés Nr.EK333

              129.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ531N

              Serrure,univers,levier pivotant, avec 2 clés Nr.1333, pour armoire IP44/54

              129.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ531N2

              Serrure,univers, à grande poignée en T, avec 2 clés E405, pour armoire IP44/IP54

              127.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ531N3

              Serrure,univers, à grande poignée en T, avec 2 clés E455, pour armoire IP44/IP54

              127.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ531N5

              Serrure,univers, à grande poignée en T, avec 2 clés E1242,pour armoire IP44/IP54

              127.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ532

              Serrure,univers, poignée standard, pour armoires FA/FT/FG

              107.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ532N

              Serrure,univers, poignée standard, pour armoires IP44/54

              107.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ533

              Serrure,univers,poignée standard, avec 2 clés Nr.EK333

              162.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ44V

              Connecteur pour goulotte jonction FZ441N-FZ445N, sans halogène

              12.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ794

              Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

              6.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ818

              Porte-document,platique,DIN A4, adhéKVS

              17.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              1069 mm
            • Largeur
              519 mm
            • Profon­deur
              12 mm
            Cache, porte
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            • Nombre de portes
              1
            • Type de porte
              Porte partielle
            • Type de poignée
              Loquet rabat­table
            • Nombre de serrure de la porte
              0
            Matière
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            • Matière
              Métal, Plas­tique
            • Trai­te­ment de surface
              Ther­mo­laquage
            Archi­tec­ture
            • Posi­tion de la porte
              Droite
            Equi­pe­ment
            • Nombre de travée de large
              2
            • Nombre rangées
              7
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP3X
            • Type de verrouillage
              Loquet rabat­table et avec crémone

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FZ022NM (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FZ022NM (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image FZ022NM | Hager Suisse

              Image produit FZ022NM

            • Mode d'emploi

              Image Mode d'emploi International 2015-05-05 | Hager Suisse

              Mode d'emploi International 2015-05-05

              PDF
              3,08 MB
            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation  International 2013-11-15 | Hager Suisse

              Guide d'installation International 2013-11-15

              PDF
              283,79 kB
              Image MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989 | Hager Suisse

              MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

              Guide d'installation International 2015-05-28

              PDF
              582,17 kB
              Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Suisse

              Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

              Guide d'installation International 2010-08-03

              PDF
              228,12 kB
            • Guide

              Image Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Suisse

              Handbook de-DE 2023-03-30

              Guide de-DE 2023-03-30

              PDF
              23,41 MB
              Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

              Handbook en-GB 2023-03-30

              Guide en-GB 2023-03-30

              PDF
              23,14 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2023-05-12

              PDF
              332,34 kB
              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-01-08

              PDF
              289,50 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              FWU31S1 - Distributeur ENC Hager univers 3-rangées 36UM porte IP30 300×500×110mm
              FWU31S1
              Coffret FW encastré 3 rangées 36 modules, IP30, classeII, niche 507x315x115mm
              Prix*
              423.00 CHF
              / pc. *
              423.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              FWU32S1 - Distributeur ENC Hager univers 3-rangées 72UM porte IP30 550×500×110mm
              FWU32S1
              Coffret FW encastré 3 rangées 72 modules, IP30, classeII, niche 507x565x115mm
              Prix*
              528.00 CHF
              / pc. *
              528.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              FWU33S1 - Distributeur ENC Hager univers 3-rangées 108UM porte IP30 800×500×110mm
              FWU33S1
              Coffret FW encastré 3 rangées 96 modules, IP30, classeII, niche 507x815x115mm
              Prix*
              661.00 CHF
              / pc. *
              661.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              FWU41S1 - Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 48UM porte IP30 300×650×110mm
              FWU41S1
              Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classeII, niche 657x315x115mm
              Prix*
              458.00 CHF
              / pc. *
              458.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              FWU42K - Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 48UM porte IP30 550×650×110mm
              FWU42K
              Coffret FW encastré 48 modules+multimédia, IP30, classeII, niche 657x565x115mm
              Prix*
              674.00 CHF
              / pc. *
              674.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group