Distributeur AP Hager univers 7-rangées 336UM IP30 1050×1100×160mm FWB74T1S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Kit d'équipement pour VDI 3 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour coffret de distribution 23 produit(s) disponible(s) -
Porte/panneau de commande 7 produit(s) disponible(s) -
Rail de montage 11 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation/d'alignement 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'entrée de câbles16
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEn saillie
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de rails28
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large4
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules336
-
Avec guide-câbleOui
-
Hauteur1100 mm
-
Largeur1050 mm
-
Profondeur165 mm
-
Hauteur d'encastrement1100 mm
-
Largeur de montage1050 mm
-
Profondeur de montage161 mm
-
Nombre d'unités de largeur48
-
Nombre de portes0
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de montageEn saillie
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWB74T1S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWB74T1S
Coffret FWB,univers, 336 modules,classeII, IP30, sans porte, 1100x1050x161mm,QC
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Mode d'emploi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Guide d'installation
Montageanleitung Klemmenträger
Guide d'installation International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
BIM Objets Revit
Range : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Guide
Handbook de-DE 2023-03-30
Guide de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Guide en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF143,25 kB