Rail DIN,universN,3-section,pour montage au rail de support UZ03B4

EAN
3250616366244
E-nr.
822 905 534
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
12.80 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    246 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Longueur
    746 mm
  • Largeur produit installé
    746 mm
Matières
  • Matière
    acier
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.