The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires appa­rentes
    • UN71B3
    Travée Media Hager, pour armoire de distribution AP 7 rangées, 3 rangées modulaires
    EAN
    3250616240551
    E-nr.
    822 870 134
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Armoires appa­rentes

    Travée Media Hager pour armoire distribution AP 7 rangées, 3 rangées modulaires UN71B3

    Prix*
    270.00 CHF
    / pc. *
    270.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Travée Media Hager pour armoire distribution AP 7 rangées, 3 rangées modulaires

    UN71B3

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1050 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      117 mm
    Equi­pe­ment
    • Plaque de montage incluse
      Oui
    • Nombre rangées
      7
    Matière
    • Code RAL
      9010
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UN71B3
    PDF
    RoHS report UN71B3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UN71B3 | Hager Suisse

      Image produit UN71B3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UN71B3 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UN71B3

      Travée média,univers,p.coffret FWB 7rangées,3x12mod+3xplaqueMédia1050x250mm,QC

      PDF
    • Guide

      Image Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Guide de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ966S - Entretoise pour rail de montage Univers
      FZ966S
      Entretoise horizontale pour rail de montage d'armoires Univers
      Prix*
      7.00 CHF
      / pc. *
      7.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ442B - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 2 travées P:160/205mm
      FZ442B
      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 2 travées P:160/205mm
      Prix*
      97.40 CHF
      / pc. *
      97.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ443B - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 3 travées P:160/205mm
      FZ443B
      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 3 travées P:160/205mm
      Prix*
      120.00 CHF
      / pc. *
      120.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ444B - Kit d´association univers, vertical, p. armoires 4 travées P:160/205mm
      FZ444B
      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 4 travées P:160/205mm
      Prix*
      126.00 CHF
      / pc. *
      126.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ961S - Rail de fixation murale Univers 1 travée
      FZ961S
      Rail de fixation murale pour armoire Univers largeur 1 travée
      Prix*
      13.00 CHF
      / pc. *
      13.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group