Travée, univers, 7-rangées, h:1050mm,QC • UW71VA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
  • Armoires à encas­trer
  • UW71VA
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC

Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC

UW71VA

UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
UW71VA - Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Champ modulaire Hager pour distributeur FWB7* avec borne de terre QC UW71VA

EAN
3250612740307
E-nr.
822 970 024
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
206,00 CHF
/ pc. *
206.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bande d'ob­tu­ra­tion
  • S35S

    Obturateur en bande 12 M

    3.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1050 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    87 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de rails
    7
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    12
Matière
  • Code RAL
    9010
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UW71VA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UW71VA (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UW71VA | Hager Suisse

    Image produit UW71VA

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2015-05-08 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Guide

    Image Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Suisse

    Handbook de-DE 2023-03-30

    Guide de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Guide en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FWU31S1 - Distributeur ENC Hager univers 3-rangées 36UM porte IP30 300×500×110mm
    FWU31S1
    Coffret FW encastré 3 rangées 36 modules, IP30, classeII, niche 507x315x115mm
    Prix*
    423.00 CHF
    / pc. *
    423.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    FWU32S1 - Distributeur ENC Hager univers 3-rangées 72UM porte IP30 550×500×110mm
    FWU32S1
    Coffret FW encastré 3 rangées 72 modules, IP30, classeII, niche 507x565x115mm
    Prix*
    528.00 CHF
    / pc. *
    528.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FWU33S1 - Distributeur ENC Hager univers 3-rangées 108UM porte IP30 800×500×110mm
    FWU33S1
    Coffret FW encastré 3 rangées 96 modules, IP30, classeII, niche 507x815x115mm
    Prix*
    661.00 CHF
    / pc. *
    661.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    FWU41S1 - Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 48UM porte IP30 300×650×110mm
    FWU41S1
    Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classeII, niche 657x315x115mm
    Prix*
    458.00 CHF
    / pc. *
    458.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FWU42K - Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 48UM porte IP30 550×650×110mm
    FWU42K
    Coffret FW encastré 48 modules+multimédia, IP30, classeII, niche 657x565x115mm
    Prix*
    674.00 CHF
    / pc. *
    674.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group