The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires appa­rentes
    • FZ961S
    Rail de fixation murale Univers 1 travée
    EAN
    3250610138472
    E-nr.
    822 921 164
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires appa­rentes
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Rail de fixation murale Univers 1 travée FZ961S

    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Rail de fixation murale Univers 1 travée

    FZ961S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enve­loppe vide 15 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 32 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enve­loppe vide
    • FP31SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 500x300x205mm, inoccupé

      252.00 CHF  / pc.*
    • FP41SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 650x300x205mm, inoccupé

      261.00 CHF  / pc.*
    • FP51SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x300x205mm, inoccupé

      259.00 CHF  / pc.*
    • FP41TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 650x300x205mm, inoccupé

      283.00 CHF  / pc.*
    • FP51TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 800x300x205mm, inoccupé

      265.00 CHF  / pc.*
    • FP61SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 950x300x205mm, inoccupé

      253.00 CHF  / pc.*
    • FP61TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x300x205mm, inoccupé

      266.00 CHF  / pc.*
    • FP71SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x300x205mm, inoccupé

      294.00 CHF  / pc.*
    • FP71TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x300x205mm, inoccupé

      334.00 CHF  / pc.*
    • FP81SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1250x300x205mm, inoccupé

      363.00 CHF  / pc.*
    • FP81TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x300x205mm, inoccupé

      320.00 CHF  / pc.*
    • FP91SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x300x205mm, inoccupé

      357.00 CHF  / pc.*
    • FP91TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x300x205mm, inoccupé

      343.00 CHF  / pc.*
    • FP01SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x300x205 mm, inoccupé

      593.00 CHF  / pc.*
    • FP01TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x300x205mm, inoccupé

      534.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FWB61T1S

      Coffret FWB, univers, 72 modules, classeII, IP30, sans porte, 950x300x161mm, QC

      301.00 CHF  / pc.*
    • FP01TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x300x205mm, inoccupé

      534.00 CHF  / pc.*
    • FWB81S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1250x300x161mm, QC

      490.00 CHF  / pc.*
    • FWB31S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm, QC

      295.00 CHF  / pc.*
    • FWB51S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x300x161mm, QC

      343.00 CHF  / pc.*
    • FWB31D1

      Coffret FWB, univers, 3rang. 36mod. IP30 cl.II vide sans porte, 500x300x161mm

      171.50 CHF  / pc.*
    • FWB41S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

      302.00 CHF  / pc.*
    • FWB71S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x300x161mm, QC

      448.00 CHF  / pc.*
    • FWB61S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x300x161mm, QC

      365.00 CHF  / pc.*
    • FP01SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x300x205 mm, inoccupé

      593.00 CHF  / pc.*
    • FWB81D1

      Coffret FWB, univers, 8rang. 96mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1250x300x161mm

      172.50 CHF  / pc.*
    • FWB71D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 84mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x300x161mm

      157.50 CHF  / pc.*
    • FWB61D1

      Coffret FWB, univers, 6rang. 72mod. IP30 cl.II vide sans porte, 950x300x161mm

      149.00 CHF  / pc.*
    • FWB51D1

      Coffret FWB, univers, 5rang. 60mod. IP30 cl.II vide sans porte, 800x300x161mm

      144.00 CHF  / pc.*
    • FWB41D1

      Coffret FWB, univers, 4rang. 48mod. IP30 cl.II vide sans porte, 650x300x161mmm

      130.00 CHF  / pc.*
    • FWB71T1S

      Coffret FWB, univers, 84 modules, classeII, IP30, sans porte, 1100x300x161mm, QC

      385.00 CHF  / pc.*
    • FP31SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 500x300x205mm, inoccupé

      252.00 CHF  / pc.*
    • FWB51T1S

      Coffret FWB, univers, 60 modules, classeII, IP30, sans porte, 800x300x161mm, QC

      281.00 CHF  / pc.*
    • FWB41T1S

      Coffret FWB, univers, 48 modules, classeII, IP30, sans porte, 650x300x161mm, QC

      243.00 CHF  / pc.*
    • FWB31T1S

      Coffret FWB univers, 36 modules, classeII, IP30, sans porte, 500x300x161mm, QC

      218.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      46 mm
    • Largeur
      290 mm
    • Profon­deur
      7 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ961S
    PDF
    RoHS report FZ961S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ961S | Hager Suisse

      Image produit FZ961S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ961S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ961S

      Rail de fixation murale pour armoire Univers largeur 1 travée

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      3,06 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.80 CHF
      / pc. *
      10.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ721B - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 400mm
      FZ721B
      Adaptateur, univers, latéral, p.400 armoires FR/FS
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ721A - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 275mm
      FZ721A
      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS
      Prix*
      95.10 CHF
      / pc. *
      95.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group