The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires à encas­trer
    • FZ022F1
    Porte droite Hager, largeur 519 mm, hauteur 1069 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP30, couleur blanc pur, pour FWU72/FWU73
    EAN
    3250612780655
    E-nr.
    822 990 274
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Armoires à encas­trer

    Porte droite Hager 519×1069×12mm IP30 blanc pur FZ022F1

    Prix*
    155.00 CHF
    / pc. *
    155.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Porte droite Hager 519×1069×12mm IP30 blanc pur

    FZ022F1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Système de verrouillage 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Système de verrouillage
    • FZ451

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      27.75 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • FZ531

      Serrure, univers, poignée en T, avec 2 clés Nr.EK333

      140.00 CHF  / pc.*
    • FZ533

      Serrure, univers, poignée standard, avec 2 clés Nr.EK333

      175.50 CHF  / pc.*
    • FZ535

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable

      125.00 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FWU72L

      Coffret à encastrer 2x7r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 1107x565x115mm

      365.00 CHF  / pc.*
    • FWU73L

      Coffret à encastrer 3x7r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 1107x815x115mm

      435.00 CHF  / pc.*
    • FZ072F

      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU72., hauteur 13mm

      199.00 CHF  / pc.*
    • FZ073F

      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU73., hauteur 13mm

      212.00 CHF  / pc.*
    • FWB72D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 168mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x550x161mm

      167.50 CHF  / pc.*
    • FWB73D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 252mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x800x161mm

      245.00 CHF  / pc.*
    • FWB74D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 336mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x1050x161mm

      342.00 CHF  / pc.*
    • FWU72S1

      Coffret FW encastré 7 rangées 168 modules, IP30, classeII, niche 1107x565x115mm

      767.00 CHF  / pc.*
    • FWU73S1

      Coffret FW encastré 7 rangées 252 modules, IP30, classeII, niche 1107x815x115mm

      1 063.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1069 mm
    • Largeur
      519 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Butée de porte
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet rabat­table et avec crémone
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre de clés
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ022F1
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ022F1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ022F1 | Hager Suisse

      Image produit FZ022F1

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ022F1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ022F1

      Porte, univers FW, droite, pleine, 90SL RAL9010, pour coffret IP30 1100x550mm

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Suisse

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Documentations

      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ033F - Cadre Hager univers 853×553×13mm IP00 blanc pour FW33U..
      FZ033F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU33., hauteur 13mm
      Prix*
      148.50 CHF
      / pc. *
      148.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ031F - Cadre Hager univers 353×553×13mm IP00 blanc pour FW31U..
      FZ031F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU31., hauteur 13mm
      Prix*
      121.00 CHF
      / pc. *
      121.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ032F - Cadre Hager univers 603×553×13mm IP00 blanc pour FW32U..
      FZ032F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU32., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FWU81L - Coffret Hager 8-rangées 1-champ 96UM IP30 300×1250×110mm
      FWU81L
      Coffret à encastrer 1x8r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 1257x315x115mm
      Prix*
      294.00 CHF
      / pc. *
      294.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ041F - Cadre Hager univers 353×703×13mm IP00 blanc pour FW41U..
      FZ041F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU41., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group