The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • ZZ35S
    Bande de recouvrement Hager univers N, verrouillable, pour boîtier UAR avec fente pour appareils 210 mm
    EAN
    3250617860239
    E-nr.
    822 900 634
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    G1
    • univers N kit et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    Bande de recouvrement Hager univers N verrouillable p.boîtier UAR fente 210mm ZZ35S

    Prix*
    5.15 CHF
    / pc. *
    5.15 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bande de recouvrement Hager univers N verrouillable p.boîtier UAR fente 210mm

    ZZ35S

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Cloison creuse, En saillie
    Dimen­sions
    • Hauteur
      62 mm
    • Largeur
      226 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZZ35S
    PDF
    Hager RoHS report ZZ35S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ZZ35S | Hager Suisse

      Image produit ZZ35S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZZ35S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ZZ35S

      Obturateurs en bande, verrouillables, largeur 12 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen | Hager Suisse

      Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen

      Guide d'installation International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZGET - Support d'appareils Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 fixation DIN/borne sépar.
      LVZGET
      Support d'appareil LV, support DIN, logement de bornes de coupure, LV taille 1-3
      Prix*
      59.80 CHF
      / pc. *
      59.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZVKSD - Set de câblage Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 pour transformateur 3 phases
      LVZVKSD
      Jeu de câblage transformateurs de courant LV taille 1-3, 3-phasé, d´porte-câbles
      Prix*
      50.30 CHF
      / jeu *
      50.30 CHF
      / jeu *
    • 3
      LVZK - Borne pour barre collectrice Hager p. weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZK
      Plage de raccordement taille 1-3, anti rouille pour d'épaisseurs 5 - 10 mm, SET
      Prix*
      41.65 CHF
      / jeu *
      41.65 CHF
      / jeu *
    • 4
      LVZGAT - Support d'appareils Hager bas weber.vertigroup DIN1…3 logement p.bornes coupure
      LVZGAT
      Support d´appareil profond LV support de bornes de sectionnement, avec vis
      Prix*
      38.80 CHF
      / pc. *
      38.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      LV8ZMG - Support d’appareil de mesure fv+ 96x96 mm
      LV8ZMG
      Support d´appareil long FV+ taille 1-3, haut. 120mm, appareils de mesure 96x96mm
      Prix*
      14.75 CHF
      / pc. *
      14.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group