Plaque de recouvrement 1 poste, Serie R.classic, acier inoxydable/noir 10112004

EAN
4011334392217
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 4 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir 2 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 5 produit(s) disponible(s)
  • Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s)
  • Commutateur électronique 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 42 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Code RAL
    9022
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, Acier inoxydable
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
Textes
  • Mode d'installation
    Fixation de borne, Pour montage vertical ou horizontal
  • série
    R.Classic

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation