Enjol. p. prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril. 14092089

EAN
4011334367000
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
4587
4587
PRISE FCC 8/8 POLES

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    UAE/IAE
Dimensions
  • Largeur
    58,10 mm
  • Hauteur
    58,10 mm
  • Profondeur
    14 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Sortie
    Avec sortie oblique à 45°
  • Produit compatible avec
    Berker R.1, Berker R.3, R.Classic

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation