The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 38112189
    EAN
    4011334489337
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill 38112189

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WDE38112189

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill

    38112189

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Métal, PVC
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Inter­rup­teur unipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Avec posi­tion 0
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112189
    PDF
    Hager Rapport RoHS 38112189
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 38112189 | Hager Belgique

      Image produit 38112189

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 38112189 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 38112189

      Interrup rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique