The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 387703
    EAN
    4011334489306
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur rotatif, inverseur, Serie 1930/Glas/R.classic 387703

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WDE387703

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur rotatif, inverseur, Serie 1930/Glas/R.classic

    387703

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, noir brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Enj rot, porc, 1930 Porc Rosenthal, noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Enj rot, porc, 1930 Porc Rosenthal, b p
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Enjoliveur avec manette rotative, Série 1930, blanc polaire brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Matières
    • Matière
      Duro­plas­tique
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Elément de base
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      0
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      35 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Textes
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec griffes d'écar­te­ment
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Éclai­rage
      Sans lampe néon
    • Type de commu­ta­tion
      Inter­mé­diaire

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager déclaration REACH 387703
    PDF
    Hager Rapport RoHS 387703
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 387703 | Hager Belgique

      Image produit 387703

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 387703 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 387703

      Interrupteur rotatif, inverseur, Serie 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Information produit

      Image Information produit en-GB 2026-01-28 | Hager Belgique

      Information produit en-GB 2026-01-28

      PDF
      267,34 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique