Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril. 12032045
EAN
4011334365433
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
452210
Prise d'antenne 3 trous, directe, Serie 1930/Glas/R.classic
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseCoax
Dimensions
-
Largeur58,10 mm
-
Hauteur58,10 mm
-
Profondeur10 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
Produit compatible avecBerker R.1, Berker R.3, R.Classic
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kBAnnexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation