The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 29442045
    EAN
    4011334510161
    Conditionnement
    1 pièce

    Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril. 29442045

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WL4011BG

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril.

    29442045

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires / pièce déta­chée élec­triques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires / pièce déta­chée élec­triques pour luminaires
    • WDN9021

      Module de compensation LED, commande d'eclairage

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Matière
      Métal, PVC
    Dimen­sions
    • Diametre de l'axe
      4 mm
    • Profon­deur de montage
      24 mm
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif
    Éclai­rage
    • Lampes LED réglables 230 V
      3 - 100 W
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0,5 - 4,0 mm²
    Textes
    • Prin­cipe de varia­tion
      Coupure de phase montante ou descen­dante selon le type de charge, auto-­ap­pren­tis­sage
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Tension
      Véri­fi­ca­tion de la tension possible sans démon­tage
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec griffes d'écar­te­ment
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Entrée de l'unité d'ex­ten­sion
      Avec entrée auxi­liaire pour bouton-­pous­soir (con­tact NO) Avec commande centra­lisée, Avec entrée auxi­liaire pour varia­teur rotatif universel
    • Fonc­tion­ne­ment & contrôle
      Pas d'in­terface Blue­tooth
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 29442045
    PDF
    RoHS report 29442045
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 29442045 | Hager Belgique

      Image produit 29442045

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 29442045 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 29442045

      Var. rot. uni a. enjol. (R,L,C,LED), régl. cont., Serie R.classic, noir, bril.

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 2944xx-296110 - Variateur rotatif universel confort (EN, 2019-04) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2944xx-296110 - Variateur rotatif universel confort (EN, 2019-04)

      Guide d'installation en-GB 2020-01-01

      PDF
      544,40 kB
      Image Notice d'instruction pour 2944xx-296110 - Variateur rotatif universel confort (NL, 2019-04) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2944xx-296110 - Variateur rotatif universel confort (NL, 2019-04)

      Guide d'installation nl-NL 2020-01-01

      PDF
      544,08 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique