Mécanisme de commutation 1 poste, Serie 1930/R.classic 85121101
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Utilisable avec détecteur de mouvementOui
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Lampes LED réglables 230 V5 - 70 W
-
Puissance absorbée (veille)0,30 W
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Profondeur de montage32 mm
-
Entrée de l'unité d'extensionAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Principe de variationRéglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 85121100 et 85122200 - Module de commutation 1 voie/2 voies (NL, 2012-08)
Guide d'installation nl-NL 2012-04-03
PDF1,49 MBNotice d'instruction pour 85121100-85122200 - Mécanisme de commutation universel 1-/2 postes (EN, 2013-08)
Guide d'installation en-GB 2012-04-03
PDF910,93 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB