Marco final 1930 negro brillo 138141
Productos complementarios (totalmente compatibles)
WTD3371BGCompleta tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 11 productos disponibles -
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 2 productos disponibles -
Señal luminosa de información para mecanismos 2 productos disponibles -
Mando de persiana / botón 3 productos disponibles -
Tapa ciega 2 productos disponibles -
Pulsador 6 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourNegro
-
Código RALSimilar a RAL 9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura80 mm
-
Anchura75,50 mm
-
Profundidad9 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 138141
Marco final 1930 negro brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Anuncio
Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas
PDF48,60 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB