Marco 3 elementos, R.CLASSIC, blanco polar, brillo 10132089

EAN
4011334364566
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
30,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    80.7 mm
  • Ancho
    222.7 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SERIE R.CLASSIC
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.