Marco 3E, R.Classic, aluminio / blanco polar 10132074

EAN
4011334392378
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
110,07 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    81.2 mm
  • Ancho
    223.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Aluminio/blanco polar
  • Color
    Aluminio
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Aluminio anodizado
  • Material
    Aluminio
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SERIE R.CLASSIC
Instrucciones
  • Texto de la nota
    ¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.