Marco 3E, R.Classic, cristal blanco polar 10132009
EAN
4011334392347
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
110,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura81.2 mm
-
Ancho223.2 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio blanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10132009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10132009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas