Marco 3E, R.Classic, acero / negro 10132004
EAN
4011334392330
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
202,92 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura81.2 mm
-
Ancho223.2 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable/negro
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónMetal mateado
-
MaterialAcero inoxidable
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieno aplica
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10132004
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10132004
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas