Marco 2E, R.Classic, aluminio / negro 10122084
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Toma de corriente 6 productos disponibles -
Control de persiana 4 productos disponibles -
Caja de conexiones de comunicación de cobre 4 productos disponibles -
Salida de antena 3 productos disponibles -
Soporte 1 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 4 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Número de elementos2
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
Altura81,20 mm
-
Anchura152,20 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Número de unidades horizontales2
-
Número de unidades verticales2
-
Tiene campo de etiquetadoNo
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 10122084
Marco 2E, R.Classic, aluminio / negro
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB