Marco 1E, R.Classic, acero / blanco polar 10112014
EAN
4011334392231
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
59,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Interruptor de la instalación 4 productos disponibles
-
Pulsador 4 productos disponibles
-
Variador 4 productos disponibles
-
Toma de corriente 6 productos disponibles
-
Tapa ciega 2 productos disponibles
-
Ver más 52 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
SeriesSerie R.classic
Materiales
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Acero inoxidable
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de elementos1
-
Número de módulos1
Dimensiones
-
Número de unidades horizontales1
-
Número de unidades verticales1
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Texto
-
Tipo de montajeFijación de conectores, Para montaje vertical y horizontal
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MBFolleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Más descargas