
Marco 1E, R.Classic, cristal blanco polar 10112009
EAN
4011334392224
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
39,47 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Interruptor de la instalación 4 productos disponibles
-
Pulsador 4 productos disponibles
-
Variador 4 productos disponibles
-
Toma de corriente 6 productos disponibles
-
Tapa ciega 2 productos disponibles
-
Ver más 49 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
SeriesSerie R.classic
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialVidrio
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de elementos1
Dimensiones
-
Número de unidades horizontales1
-
Número de unidades verticales1
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Texto
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folleto
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Más descargas