Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß 110209

EAN
4011334440369
Marke
Berker
VPE
2 Stücke
Preisgruppe
B040
94,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Dimmer 4 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 2 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 10 Produkte verfügbar
  • WLAN-Ac­cess-­Point 2 Produkte verfügbar
  • LED-­Si­gnal­licht / Druck­taster 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 52 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Glas
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
Texte
  • Monta­geart
    Für Steck­be­fes­ti­gung
  • Serie
    Serie Glas

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß

Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: gehärtetes Glas.

Serie: Serie Glas
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Abmessungen: 80 x 151 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 110209
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.