Hager

10132009

Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, polarweiß
Best-Nr.
10132009
EAN-Nr.
4011334392347
VPE
5 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
107,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Technische Ausführung
    • 3fach
  • Haupt-Designlinie
    • Serie R.classic
  • Farbe
    • polarweiß
  • Breite
    • 223.2 mm
  • Höhe
    • 81.2 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Farbe
    • Glas polarweiß
  • Werkstoff
    • Glas
    • für senkrechte und waagerechte Montage
    • Klemmbefestigung
    • Achtung! Bei Kombinationen ist der Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887).

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 10132009

  • Produktbeilagen

  • Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

    PDF
    91 KB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, polarweiß
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 3-fach. Material: thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
  • Haupt-Designlinie :Serie R.classic
  • Farbe :polarweiß
  • Breite :223.2 mm
  • Höhe :81.2 mm
  • Schutzart :IP20
  • Farbe :Glas polarweiß
  • Werkstoff :Glas

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132009
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.