The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 387603
    Drehschalter der Serie 1930/Glas/R.classic, für Unterputz-Montage, ermöglicht einfache Steuerung von Beleuchtungssystemen. Modus: Aus/Wechsel. Kombinierbar mit Rahmen der Serie 1930. Ideal für stilbewusste Innenarchitektur. Einfache Installation und zuverlässige Funktion.
    EAN
    4011334489290
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Drehschalter, Aus/Wechsel, Unterputz, Serie 1930 / Glas / R.classic, 387603

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte (voll kompatibel)

    WDE387603

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Drehschalter, Aus/Wechsel, Unterputz, Serie 1930 / Glas / R.classic,

    387603

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDW5000CH
    WDW5000CH
    Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt
    40,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Zentralstück mit Knebel Serie 1930, schwarz glänzend
    17,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Zentralstück mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal schwarz, glänzend
    40,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Z.-Stk. mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal polarweiß, glänzend
    36,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Zentralstück mit Knebel Serie 1930, polarweiß glänzend
    17,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTW3000BA
    WTW3000BA
    Messingknebel Serie Glas Messing
    36,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Beleuch­tungs­ein­satz 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Beleuch­tungs­ein­satz
    • WDA2535W

      LED-Modul Drehschalter 230V mit Neutralleiter

      43,10 €  / Stück*
    • WDA2536W

      LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

      43,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Kral­len­be­fes­ti­gung
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Spreiz­krallen
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Beleuch­tung
      Ohne Glimm­lampe
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Aus/­Wechsel

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 387603
    PDF
    RoHS Report 387603
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 387603 | Hager Deutschland

      Produktbild 387603

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 387603 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 387603

      Drehschalter, Aus/Wechsel, Serie 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG