The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 29442045
    EAN
    4011334510161
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie R.classic, schw. gl. 29442045

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte (voll kompatibel)

    WL4011BG

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie R.classic, schw. gl.

    29442045

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kompen­sa­ti­ons­modul LED 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompen­sa­ti­ons­modul LED
    • WDN9021

      Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer

      37,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Achs­durch­messer
      4 mm
    • Einbau­tiefe
      24 mm
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh-/Druck­knopf
    Beleuch­tung
    • Dimm­bare 230 V LED Lampe
      3 - 100 W
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,5 - 4,0 mm²
    Texte
    • Dimm­prinzip
      Phase­n­an-, Phase­n­ab­schnitt oder LED-­Pha­se­n­an­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
    • Span­nung
      Span­nungs­prü­fung ohne Ausbau möglich
    • Monta­geart
      Mit Spreiz­krallen
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Mit Neben­stel­len­ein­gang für Taster (Schlie­ßer) Mit Einflä­chen­be­die­nung, Mit Eingang für Neben­stel­len­-Ein­satz für Universa­l-Dreh­dimmer
    • Bedie­nung & Steu­e­rung
      Keine Blue­too­th-Schnittstelle
    Ausstat­tung
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration 29442045
    PDF
    RoHS Report 29442045
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 29442045 | Hager Deutschland

      Produktbild 29442045

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 29442045 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 29442045

      Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie R.classic, schw. gl.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2944xx, 296110 - Universal-Drehdimmer Komfort (DE, Stand: 04.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2944xx, 296110 - Universal-Drehdimmer Komfort (DE, Stand: 04.2019)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      544,30 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2944xx-296110 - Universal-Drehdimmer Komfort (EN, 2019-04) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2944xx-296110 - Universal-Drehdimmer Komfort (EN, 2019-04)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      544,40 kB
    • Produktinformation

      Bild Neues Berker Drehdimmer-Sortiment | Hager Deutschland

      Neues Berker Drehdimmer-Sortiment

      mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)

      PDF
      2,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG