The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 20292035
    EAN
    4011334509240
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Berker Konfigurator Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S. R.classic, schw. gl. 20292035

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    WLN5029BG

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S. R.classic, schw. gl.

    20292035

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A
    • Max. Schaltstrom
      5 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Tempe­ra­tur­regler für Wärme­pumpe
    • Fühlerart
      Bime­tall
    • Mit Heizung
      Ja
    Anschluss
    • Kontaktart
      2-Weg
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung, Kühlung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20292035
    PDF
    RoHS Report 20292035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20292035 | Hager Deutschland

      Produktbild 20292035

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20292035 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20292035

      Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, S. R.classic, schw. gl.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (DE-IT, Stand: 12.2020) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (DE-IT, Stand: 12.2020)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-15

      PDF
      889,32 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (EN, NL 2020-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (EN, NL 2020-12)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2020-12-15

      PDF
      875,37 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-13

      PDF
      262,74 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG