Temperaturregler mit Öffner, Wippschalter und LED R.classic polarweiß, glänzend 20302079
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
Schaltstrom10 A
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
EnergieeffizienzklasseI (1%)
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
Thermische RückführungMit thermischer Rückführung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
AufdruckMit Aufdruck
-
Zugehörige SerienSerie 1930, Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 20302079
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 202620xx, 203020xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE, Stand: 11.2012)
Montageanleitung de-DE 2012-10-24
PDF1,11 MBBedienungs- und Montageanleitung für 202620xx, 203020xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE-EN, Stand: 11.2012)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MBMontageanleitung en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-13
PDF268,89 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-13
PDF270,55 kB
Ausschreibungstext
Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie R.classic
Nennspannung: 250 - 250 V
Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
Schaltstrom: 10 A
Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
Energieeffizienzklasse: I (1%)
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20302079
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.