Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, R.classic, pw. gl. 29452089
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 29452089
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2945xx, 296210 - Nebenstellen-Einsatz (DE, Stand: 05.2019)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF398,32 kBBedienungs- und Montageanleitung für 2945xx-296210 - Nebenstellen-Einsatz (EN, 2019-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB -
Produktinformation
Neues Berker Drehdimmer-Sortiment
mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)
PDF2,42 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF1,02 MBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Ausschreibungstext
Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Inkrementalgeber, mit Steckklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 24 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 29452089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.