Hager

10122084

Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz
Best-Nr.
10122084
EAN-Nr.
4011334392323
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
70,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Technische Ausführung
    • 2fach
  • Haupt-Designlinie
    • Serie R.classic
  • Farbe
    • aluminium
  • Breite
    • 152.2 mm
  • Höhe
    • 81.2 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Farbe
    • Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert
  • Werkstoff
    • Aluminium
  • Material / Verarbeitung
    • Aluminium eloxiert
    • für senkrechte und waagerechte Montage
    • Klemmbefestigung

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 10122084

  • Produktbeilagen

  • Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

    PDF
    91 KB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, (B x H) 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 2-fach. Material: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
  • Haupt-Designlinie :Serie R.classic
  • Farbe :aluminium
  • Breite :152.2 mm
  • Höhe :81.2 mm
  • Schutzart :IP20
  • Farbe :Alu/schwarz glänzend, Aluminium eloxiert
  • Werkstoff :Aluminium

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10122084
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.