Ener­gie­ver­tei­lung für Coop Megas­tore Bachen­bülach

Nach zwei­jäh­riger Bauzeit hat der Megas­tore im Sommer 2024 seine Türen geöffnet und begeis­tert mit beein­dru­ckender Grösse, über­sicht­li­cher Waren­prä­sen­ta­tion und einer unver­gleich­li­chen Produkt­viel­falt. Frisch zube­rei­tete Speisen, hoch­wer­tige Produkte und ein enga­giertes, gut gelauntes Team erwarten die Kund­schaft in einem Einkauf­s­um­feld, das neue Mass­stäbe setzt.
Hotel Valies Roermond

Als verläss­li­cher Partner sorgt Hager für eine sichere und effi­zi­ente Ener­gie­ver­tei­lung im Megas­tore. Die intel­li­genten Systeme garan­tieren maxi­male Ener­gie­ver­füg­bar­keit, Flexi­bi­lität und Effi­zienz, ohne dabei Kompro­misse bei der Sicher­heit einzu­gehen. So erfüllt Hager sämt­liche Anfor­de­rungen, die an moderne Elek­tro­ver­tei­lungen in einer solch grossen und viel­sei­tigen Handels­fläche gestellt werden.

 

Der Coop Megas­tore Bachen­bülach steht für ein unver­gleich­li­ches Einkaufs­er­lebnis – unter­stützt von zuver­läs­sigen Hager Lösungen, die hinter den Kulissen für reibungs­lose Abläufe sorgen.



Ener­gie­ver­tei­lung
von Hager

Für eine sichere Ener­gie­ver­tei­lung im Gebäude sorgt das Ener­gie­ver­teil­system unimes H. Alle Vertei­ler­sys­teme sind bauart­ge­prüft und speziell auf die Bedürf­nisse von Schalt­an­la­gen­her­stel­lern zuge­schnitten. Sie verbinden Ener­gie­ver­füg­bar­keit, Flexi­bi­lität und Effi­zienz mit einem Höchst­mass an Perso­nen­si­cher­heit und Anla­gen­schutz.

Referenz-Coop-BBlach_square1

NH-Schutz­technik aus einer Hand 

Das variable Bauteil­system weber.vertigroup mit NH-Sicherungs-Last­schalt­leisten, Last­trenn­leisten und Sammel­schie­nen­trä­gern ermög­lichte eine zeit­spa­rende Montage auf den Sammel­schienen.

Referenz-Coop-BBlach_square4

Mit Sicher­heit mehr Flexi­bi­lität 

Die modu­laren Schutzgeräte wurden auf das neue Steckso­ckel­system uniway montiert. Dies ermög­licht künf­tige Erwei­te­rungen und Anpas­sungen bei laufendem Betrieb und ohne persön­liche Schutz­aus­rüs­tung. Ein sepa­rates Gerä­te­port­folio ist nicht erfor­der­lich. Mit den Adap­tern lassen sich fast alle Kompo­nenten im System inte­grieren, die auf einer Hutschiene Platz finden.

Referenz-Coop-BBlach_square5

Für eine sichere Strom­ver­sor­gung 

Beson­dere Anfor­de­rungen erfor­dern heraus­ra­gende Lösungen: Unsere feuer­wi­der­stands­fä­higen Vertei­ler­schränke sorgen dafür, dass die Strom­ver­sor­gung im Brand­fall erhalten bleibt oder die Rauch­ent­wick­lung und Ausga­sungen in Flucht- und Rettungs­wegen verhin­dert werden.

Referenz-Coop-BBlach_square2

Einge­setzte Hager-Produkte


unimes h

Haupt­ver­tei­lung unimes H

 
weber.vertigroup

weber.vertigroup

 
uniway

uniway Steckso­ckel­system

 
Produktbil_Feuerwiderstands Vereilerschrank

Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

 
HWplus

Leis­tungs­schalter HW+ und tera­saki

 


Projekt und Betei­ligte

Bauherr­schaft: Coop Genos­sen­schaft, Direk­tion Immo­bi­lien, Diet­ikon
GU/TU:
Gross Gene­ral­un­ter­neh­mung AG, Walli­sellen
Archi­tekt:
A2017+ Archi­tekten GmbH, Zürich
Elek­tro­pla­nung:
Thomas Lüem Partner AG, 8953 Diet­ikon
Schalt­an­lagen:
Eltag AG, Bachen­bülach
Instal­la­tion:
Aregger Elektro Urdorf AG, Urdorf