RJ45 Modul ungeschirmt
Für alle HMS-Fronten und Multimediamodule für Keystone.
Die Digitalisierung schreitet auch im Wohnbereich voran und mit ihr der Bedarf nach immer mehr Geschwindigkeit für die Datenübertragung. Hager verfolgt die Entwicklung aufmerksam und ergänzt das Sortiment der RJ45-Module in Kürze mit einem ungeschirmten Anschlussmodul RJ45 Kat 6A. Die geschirmte Ausführung ist bereits erhältlich.
Auf einen Blick:
- Gleiches bewährtes Anschlussverfahren wie bei den bisherigen geschirmten RJ45-Modulen
- Mit Staubschutzdeckel
- Kompaktes Gehäuse weiss
- Passt in alle bekannten Fronten des Sortiments kallysto, basico, robusto und FLF
- Auch in 100er-Verpackung für Grossprojekte