Über­ar­bei­tung Steck­dosen Sorti­ment mit Anschluss­ka­beln

Hager hat das ganze Steck­dosen-Sorti­ment mit Anschluss­ka­beln über­ar­beitet. Das dient der Über­sicht­lich­keit, damit Sie das gesuchte Produkt schneller finden und bestellen können.
anschlusskabel

Ergän­zend zum bereits im Januar einge­führten Sorti­ment mit der modu­laren Einbau­dose GLT4001CH werden alle Steck­dosen mit Anschluss­kabel jetzt gleich darge­stellt. Ob mit in der Höhe einstell­barer G3-Einbau­dose WH397410Z oder ohne Einbau­dose, das Sorti­ment wird ohne Frontset ange­boten. Bestellen Sie das gewünschte Frontset einfach separat dazu. Alle Fronten sind in den Farben Ultra­weiss, Licht­grau, Schwarz und Orange erhält­lich.

Auf einen Blick

  • Glei­cher Einsatz für Typ 13 oder 23
  • Mit Flach­kabel-Anschluss­dose Tech­nofil und Power
  • Mit Rund­kabel-Anschluss­dose
  • In der Höhe einstell­bare G3-Einbau­dose
  • Farben: Ultra­weiss, Licht­grau, Schwarz und Orange
  • Farben sind mit dem Kanal abge­stimmt
  • Kompakte Masse

 

Anschlusskabel

Anschlusskabel

Frontset Typ 13 steckbar für G3-Dose

Anschlusskabel

Frontset Typ 23 steckbar für G3-Dose

Anschlusskabel

kallysto Front 3× Typ 13

Anschlusskabel

kallysto Front 3× Typ 23


Auch die FLF-Steck­dosen mit Anschluss­kabel sind farb­lich ergänzt worden. Jetzt stehen Ihnen alle Anschluss­dosen-Vari­anten in den Farben Weiss, Schwarz und Orange zur Verfü­gung.
Anschlusskabel FLF

FLF Typ 13 L1 Weiss mit Power Anschluss­dose

Anschlusskabel FLF

FLF Typ 13 L1 Schwarz mit Power Anschluss­dose

Anschlusskabel

FLF Typ 13 L1 Orange mit Power Anschluss­dose


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.