Bezeichnungsschild SILAS Gr.1-3, komplett mit Folie S-EBS1
EAN-Nr.
7611919454865
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
14.80 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 27 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge19,5 mm
-
Höhe0,3 mm
-
Breite65 mm
Werkstoff
-
FarbeWeiss
-
WerkstoffKunststoff
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S-EBS1
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt S-EBS1
Bezeichnungsschild SILAS Gr.1-3, komplett mit Folie
PDF
Mehr Downloads