Sicherungslasttrennschalter SILAS NH1/60mm, 250A, Rahmenklemme 150mm² SR1R
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 3 Produkte verfügbar -
Stromwandler 8 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609478,60 kA
-
SicherungsgrösseNH1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 - 150 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom20 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Schutzart IPIP3X
-
Höhe306 mm
-
Breite184 mm
-
Tiefe110 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SR1R
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SR1R
Sicherungslasttrennschalter SILAS NH1/60mm, 250A, Rahmenklemme 150mm²
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-21
PDF700,01 kB
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB