The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­silas und Zubehör
  • S-UV
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Verriegelung Hager für Fenster zu weber.silas 3 Stück S-UV

Verriegelung Hager, für Fenster, zu weber.silas (Set = 3 Stück)
EAN-Nr.
7611919127295
E-nr.
847 992 336
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
 2.95 CHF
/ Stück *
 2.95 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Verriegelung Hager für Fenster zu weber.silas 3 Stück

S-UV

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 58 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT050

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene

     115.50 CHF  / Stück*
  • LT057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm²

     127.50 CHF  / Stück*
  • LT253

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10

     562.00 CHF  / Stück*
  • LT056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²

     129.00 CHF  / Stück*
  • LT350

    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     599.00 CHF  / Stück*
  • LT250

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     422.00 CHF  / Stück*
  • LT150

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

     348.00 CHF  / Stück*
  • LT052

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene

     112.50 CHF  / Stück*
  • LT153

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Schraubanschluss M10

     473.00 CHF  / Stück*
  • LT0050

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²

     82.60 CHF  / Stück*
  • LT0056

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten

     92.70 CHF  / Stück*
  • LT0057

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang oben

     96.70 CHF  / Stück*
  • LT353

    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10

     809.00 CHF  / Stück*
  • LT053

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8

     128.00 CHF  / Stück*
  • LT054

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95 mm²

     129.00 CHF  / Stück*
  • LT152

    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10

     473.00 CHF  / Stück*
  • LT0054

    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten

     116.50 CHF  / Stück*
  • S00

    Sicherungslastrrennschalter SILAS Gr. DIN00 160A mit Schraubanschluss M8

     76.20 CHF  / Stück*
  • S000

    NH-Sicherungs-Lasttrenner LT NH000 Montageplatte Direktanschluss

     62.50 CHF  / Stück*
  • S000SU

    NH000-Sicherungslasttrennschalter 100A Rahmenklemme 50mm² Sicherungsüberwachung

     301.00 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration S-UV
PDF
Hager RoHS report S-UV
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild S-UV | Hager Schweiz

    Produktbild S-UV

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt S-UV | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt S-UV

    Verriegelung SILAS Gr.000-3 Schaltdeckelfenster, innen montierbar, SET

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18

    PDF
    314,12 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LT050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Rahmenklemme 70mm²
    LT050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Rahmenklemme 95mm², Hutschiene
    Preis*
     115.50 CHF
    / Stück *
     115.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    LT052 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A Hutschiene oben/unten Abgang Schraube M8
    LT052
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene
    Preis*
     112.50 CHF
    / Stück *
     112.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    LT150 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT150
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     348.00 CHF
    / Stück *
     348.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LT250 - NHS-Lasttrenner Hager DIN2 690VAC 400A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT250
    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     422.00 CHF
    / Stück *
     422.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LT350 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A für Montageplatte Abgang oben/unten
    LT350
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis*
     599.00 CHF
    / Stück *
     599.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group