Rahmenklemmen SILAS Gr.1 für CU und Alu Leiter max. 150mm² S-R150
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
SicherungsgrösseNH1
-
Anschluss-/SteckertypKlemmbefestigung
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)50 - 150 mm²
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Breite29 mm
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S-R150
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt S-R150
Rahmenklemmen SILAS Gr.1 für CU und Alu Leiter max. 150mm²
PDF