- weber.silas und Zubehör
- Zubehör
- Mehr sehen
Stromwandler für LT NH00-3 1000/5A 5VA Klasse 1 1000K1
Preis*
CHF 89.90
/ St.
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypAufsteckstromwandler
Funktionen
-
Genauigkeitsklasse1
Leistung
-
Leistung5 VA
Abmessungen
-
Höhe47 mm
-
Breite der Öffnung47 mm
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypDrahtanschluss
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)3000 V
-
Max. Betriebsspannung720 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Elektrischer Strom
-
Maximalstrom Primärseite1000 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
-
Nennstrom1000 A
-
Thermischer Bemessungsdauerstrom1,2*Ipr
-
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)60*Ipr
-
Dynamischer Grenzstrom2.5*Ith
-
ÜberspannungsbegrenzungsfaktorFS 5
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00-NH3
Architektur
-
Polanzahl1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt 1000K1
Stromwandler für LT NH00-3 1000/5A 5VA Klasse 1
PDF
Mehr Downloads