Stromwandler NH00-3 300/5A Kl.0.5s • 300K05 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalt- und Schutz­ge­räte
            • NH-Schutz­technik
            • weber.­silas und Zubehör
            • 300K05
            300K05 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5S
            300K05 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5S

            Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5S

            300K05

            300K05 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5S
            300K05 - Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5S
            • Schalt- und Schutz­ge­räte

            Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 300/5A 2.5VA Klasse 0.5S 300K05

            EAN-Nr.
            7611919034647
            E-nr.
            981 903 119
            VPE
            3 Stück
            Rabattgruppe
            23
            Preis*
            88.90 CHF
            / Stück *
             88.90 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
            • Filter Produkttyp
              Aufsteckstrom­wandler
            Funk­ti­onen
            • Genau­ig­keits­klasse
              0.5 S
            Leis­tung
            • Leis­tung
              2,50 VA
            Abmes­sungen
            • Durch­messer der Öffnung
              20,40 mm
            • Höhe
              27 mm
            • Breite
              45 mm
            • Tiefe
              65 mm
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              1000 V
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Elek­tri­scher Strom
            • Maxi­mal­strom Primär­seite
              300 A
            • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
              5 A

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration 300K05 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 300K05 (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              ED00 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 Montageplatte M8 1-polig schaltbar
              ED00
              NH-Sicherungs-Lasttrenner IN NH00 Montageplatte M8 1-polig schaltbar
              Preis*
               41.00 CHF
              / Stück *
               41.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              ED00-2 - Einspeiseelement Hager DIN00 2-polig 160A mit Schraube M8
              ED00-2
              NH - Sicherungslasttrennschalter Gr.00 Aufbau 2-polig 160A mit Schraube M8
              Preis*
               66.20 CHF
              / Stück *
               66.20 CHF
              / Stück *
            • 3
              EDS00 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 Sammelschiene M8 1-polig schaltbar
              EDS00
              NH-Sicherungs-Lasttrenner IN NH00 Sammelschiene M8 1-polig schaltbar
              Preis*
               46.30 CHF
              / Stück *
               46.30 CHF
              / Stück *
            • 4
              LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
              LT0050
              Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
              Preis*
               82.60 CHF
              / Stück *
               82.60 CHF
              / Stück *
            • 5
              LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
              LT0054
              Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
              Preis*
               116.50 CHF
              / Stück *
               116.50 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group