Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN2 400A mit Rahmenklemme rm,sm,se 300mm² S2R
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 3 Produkte verfügbar -
Stromwandler 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Kabelklemmenanschluss 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom400 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC6094715,20 kA
-
SicherungsgrösseNH2
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter95 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter95 - 300 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
-
Montage aufMontageplatte
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom24,50 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele800
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Schutzart IPIP3X
-
Höhe308 mm
-
Breite210 mm
-
Tiefe130 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S2R
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt S2R
Sicherungslasttrennschalter SILAS Gr. DIN2 400A mit Rahmenklemme rm,sm,se 300mm²
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-18
PDF314,12 kB
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB