The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­silas und Zubehör
    • 400K1
    Stromwandler Hager, zu weber.silas, 400/5, Kl.1
    EAN-Nr.
    7611919034593
    E-nr.
    981 902 619
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    23
    • weber.­silas und Zubehör

    Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 400/5A 3.75VA Klasse 1 400K1

    Preis*
    CHF 56.00
    / St. *
    CHF 56.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Stromwandler Hager 1-polig zu weber.silas DIN00…3 400/5A 3.75VA Klasse 1

    400K1

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      3,75 VA
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      20,40 mm
    • Höhe
      27 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Draht­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Steh­wech­sel­span­nung (Effek­tiv­wert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­mal­strom Primär­seite
      400 A
    • Maxi­mal­strom Sekun­där­seite
      5 A
    • Nenn­strom
      400 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeit­strom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH00-NH3
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration 400K1
    PDF
    Hager RoHS Report 400K1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 400K1 | Hager Schweiz

      Produktbild 400K1

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt 400K1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt 400K1

      Stromwandler für LT NH00-3 400/5A 3.75VA Klasse 1

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LT054 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A SaS 40mm mit Rahmenklemme <70mm²
      LT054
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95 mm²
      Preis*
      CHF 138.50
      / St. *
      CHF 138.50
      / St. *
    • 2
      LT350 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A für Montageplatte Abgang oben/unten
      LT350
      Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 641.00
      / St. *
      CHF 641.00
      / St. *
    • 3
      LT152 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A Reitermontage SaS 40mm Abgang oben/unten
      LT152
      Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 507.00
      / St. *
      CHF 507.00
      / St. *
    • 4
      LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
      LT0050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
      Preis*
      CHF 88.40
      / St. *
      CHF 88.40
      / St. *
    • 5
      LT056 - NH-Sicherungslasttrenner Hager NH00 LT056
      LT056
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²
      Preis*
      CHF 138.50
      / St. *
      CHF 138.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group