Rahmenklemmen SILAS Gr.2/3 für CU und Alu Leiter max. 300mm² S-R300
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
SicherungsgrösseNH2-NH3
-
Anschluss-/SteckertypKlemmbefestigung
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter95 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)95 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)120 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Breite40,50 mm
-
Tiefe28 mm
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild S-R300
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt S-R300
Rahmenklemmen SILAS Gr.2/3 für CU und Alu Leiter max. 300mm²
PDF